17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(3.2mm軸)グラインダーアクセサリーセットEA818E-153

通常単価(税別)
9,751
税込単価
10,726
通常出荷日:1日目

型式:EA818E-153,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 型番
    710-RW2
  • メーカー
    DREMEL(ドレメル)
  • カッティングホイール
    Φ38×1mm×2、Φ38.1×1.1mm×5
  • アーバー
    3.2mm軸(Φ13研磨リング付)×1、3.2mm軸(Φ6.4研磨リング付)×1
  • フェルトバフ
    Φ12.7×7mm×5、Φ25.4×5mm×5
  • ポリッシングコンパウンド
    金属・プラスチック用×1
  • 軸付ブラシ
    Φ9.5×10mm×1、Φ4.8×1.01mm×1、Φ6.4×6mm×1、カーボンΦ19×2mm×1
  • 研磨リング(φ13.0mm)
    #60×15、#120×15
  • 研磨リング(φ6.4mm)
    #60×15#、120×15
  • サンドディスク
    Φ19(#180)×25、Φ19(#220)×25、Φ19(#240)×25
  • シャンク(軸径3.2mm)
    EZロック方式用(EA818E-139)×1、フェルトホイール用(EA818E-140)×1
  • 超硬カッター
    Φ3.2×39.11mm×1

型番:

EA818E-153
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818E-153の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
型番
710-RW2
メーカー
DREMEL(ドレメル)
カッティングホイール
Φ38×1mm×2、Φ38.1×1.1mm×5
アーバー
3.2mm軸(Φ13研磨リング付)×1、3.2mm軸(Φ6.4研磨リング付)×1
フェルトバフ
Φ12.7×7mm×5、Φ25.4×5mm×5
ポリッシングコンパウンド
金属・プラスチック用×1
軸付ブラシ
Φ9.5×10mm×1、Φ4.8×1.01mm×1、Φ6.4×6mm×1、カーボンΦ19×2mm×1
研磨リング(φ13.0mm)
#60×15、#120×15
研磨リング(φ6.4mm)
#60×15#、120×15
サンドディスク
Φ19(#180)×25、Φ19(#220)×25、Φ19(#240)×25
シャンク(軸径3.2mm)
EZロック方式用(EA818E-139)×1、フェルトホイール用(EA818E-140)×1
超硬カッター
Φ3.2×39.11mm×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818E-153
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,751
( 10,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818E-153,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:(3.2mm軸) グラインダーアクセサリーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3.2mm軸)グラインダーアクセサリーセットEA818E-153の型番EA818E-153のページです。 型番EA818E-153に関する仕様情報を記載しております。
(3.2mm軸)グラインダーアクセサリーセットEA818E-153のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3.2mm軸)グラインダーアクセサリーセットEA818E-153
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
AC100V/5000~22000rpmハンドグラインダーセットEA818ED-11
刃研ぎグラインダーEA809BC-2B
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,75110,80017,64410,0209,53013,786
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ関連品セットセットセット本体本体
型番710-RW22650028525-S2050-N/11JACG1128525
メーカーDREMEL(ドレメル)キソパワーツール(PROXXON)キソパワーツール(PROXXON)DREMEL(ドレメル)京セラキソパワーツール(PROXXON)
カッティングホイールΦ38×1mm×2、Φ38.1×1.1mm×5-----
アーバー3.2mm軸(Φ13研磨リング付)×1、3.2mm軸(Φ6.4研磨リング付)×1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト