17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100Vマイクログラインダー用ダストキャッチャーEA818PR-25

通常単価(税別)
13,048
税込単価
14,353
通常出荷日:2日目

型式:EA818PR-25,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • サイズ
    250(W)×295(D)×125(H)mm
  • 仕様
    本体
  • 重量
    1.5kg
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 付属品
    専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)、ツールスタンド(取付済み)、天板カバー用ノブ
  • 消費電力
    20W
  • 型番
    22700
  • メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)

型番:

EA818PR-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818PR-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ
250(W)×295(D)×125(H)mm
仕様
本体
重量
1.5kg
電源
AC100V(50/60Hz)
付属品
専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)、ツールスタンド(取付済み)、天板カバー用ノブ
消費電力
20W
型番
22700
メーカー
キソパワーツール(PROXXON)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818PR-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,048
( 14,353 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818PR-25,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マイクログラインダー用ダストキャッチャー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマイクログラインダー用ダストキャッチャーEA818PR-25の型番EA818PR-25のページです。 型番EA818PR-25に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vマイクログラインダー用ダストキャッチャーEA818PR-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vマイクログラインダー用ダストキャッチャーEA818PR-25
刃研ぎグラインダーEA809BC-2B
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,0489,53013,78617,6449,8387,870
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ関連品本体本体セットセットセット
サイズ250(W)×295(D)×125(H)mm214×59×80(H)mm----
仕様本体-----
重量1.5kg970g260g260g165g-
電源AC100V(50/60Hz)AC100VAC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)AC100VAC100V・10W

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト