17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

刃研ぎグラインダーEA809BC-2B

通常単価(税別)
9,530
税込単価
10,483
通常出荷日:2日目

型式:EA809BC-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    7000
  • 付属品
  • サイズ
    214×59×80(H)mm
  • コード長
    2m
  • 重量
    970g
  • 電源
    AC100V
  • 付属品
    #60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm
  • 砥石サイズ
    外径Φ100×内径15mm
  • 消費電力
    210W
  • 型番
    CG11
  • 電流
    2.2A
  • 替カーボンブラシ
    EA813RA-5
  • メーカー
    京セラ

型番:

EA809BC-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809BC-2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
7000
付属品
サイズ
214×59×80(H)mm
コード長
2m
重量
970g
電源
AC100V
付属品
#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm
砥石サイズ
外径Φ100×内径15mm
消費電力
210W
型番
CG11
電流
2.2A
替カーボンブラシ
EA813RA-5
メーカー
京セラ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809BC-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,530
( 10,483 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809BC-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:刃研ぎグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃研ぎグラインダーEA809BC-2Bの型番EA809BC-2Bのページです。 型番EA809BC-2Bに関する仕様情報を記載しております。
刃研ぎグラインダーEA809BC-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃研ぎグラインダーEA809BC-2B
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
ミニルーター ミスミ特別セットB
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
メーカーエスコエスコホーザンエスコエスコエスコ
通常価格9,5307,87017,32313,7869,83817,644
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目2日目1日目2日目
商品タイプ本体セットセット本体セットセット
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)70006000~130007000~165008000~180006000~180008000~18000
付属品
サイズ214×59×80(H)mm-----

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト