17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2000~50000rpmマイクログラインダーセットEA818MA-15 EA818MA-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2000~50000rpmマイクログラインダーセットEA818MA-15

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA818MA-15

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA818MA-15,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:2000-50000rpm マイクログラインダーセット

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
装着コレット(mm)
2.34 ~ 3
無負荷回転数(min-1)
2000~50000
全長(mm)
145
付属品
サイズ
144×218×116(H)mm
重量
2.5kg
付属品
電源コード、スタンド、ヒューズ×2本
入力電圧
AC100V±5%
出力電圧
DC1~30V
定格入力
60VA

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト