17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:2日目

型式:EA818PR-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • 装着コレット (mm)
    2.35
  • 無負荷回転数 (min-1)
    9000~15000
  • 全長 (mm)
    190
  • 付属品
  • 重量
    190g
  • 付属品
    スパナ、ダイヤモンドビット×1、ハイスビット×1、軸付き砥石(GC)×1、専用ビットケース、USBケーブル(Type-A、micro Type-B)
  • 用途
    ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
  • 充電時間
    約3時間
  • 型番
    26500
  • 定格使用時間
    連続作業20分
  • バッテリー
    3.7V(リチウムイオン2.6Ah)
  • メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)

型番:

EA818PR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818PR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
装着コレット(mm)
2.35
無負荷回転数(min-1)
9000~15000
全長(mm)
190
付属品
重量
190g
付属品
スパナ、ダイヤモンドビット×1、ハイスビット×1、軸付き砥石(GC)×1、専用ビットケース、USBケーブル(Type-A、micro Type-B)
用途
ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨
充電時間
約3時間
型番
26500
定格使用時間
連続作業20分
バッテリー
3.7V(リチウムイオン2.6Ah)
メーカー
キソパワーツール(PROXXON)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818PR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818PR-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC3.7V マイクログラインダーセット(無段変速_充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1の型番EA818PR-1のページです。 型番EA818PR-1に関する仕様情報を記載しております。
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミニター
通常価格10,80017,64413,7869,8387,87074,383
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目5日目
商品タイプセットセット本体セットセット本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
装着コレット(mm)2.353 / 2.353 / 2.352.35~2.4 / 3.0~3.22.353
無負荷回転数(min-1)9000~150008000~180008000~180006000~180006000~130001000~14200
全長(mm)190230230180157158
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト