17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクログラインダー用フレキシブルシャフトEA818PR-23

通常単価(税別)
11,989
税込単価
13,188
通常出荷日:1日目

型式:EA818PR-23,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • サイズ
    Φ15×1000mm
  • 付属品
    コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2 各1個
  • 適合機種
    EA818PR-12
  • 型番
    26620
  • 重量(g)
    135
  • メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)

型番:

EA818PR-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818PR-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ
Φ15×1000mm
付属品
コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2 各1個
適合機種
EA818PR-12
型番
26620
重量(g)
135
メーカー
キソパワーツール(PROXXON)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818PR-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,989
( 13,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818PR-23,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:マイクログラインダー用フレキシブルシャフト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー用フレキシブルシャフトEA818PR-23の型番EA818PR-23のページです。 型番EA818PR-23に関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー用フレキシブルシャフトEA818PR-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー用フレキシブルシャフトEA818PR-23
AC100Vマイクログラインダー用ダストキャッチャーEA818PR-25
AC100V/5000~22000rpmハンドグラインダーセットEA818ED-11
刃研ぎグラインダーEA809BC-2B
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,98913,04810,0209,53013,78617,644
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプ関連品関連品セット本体本体セット
サイズΦ15×1000mm250(W)×295(D)×125(H)mm185×33×22mm214×59×80(H)mm--
付属品コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2 各1個専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)、ツールスタンド(取付済み)、天板カバー用ノブ三つ爪チャック(本体装着)、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mmスパナ、コレットチャック:Φ2.35・3.0ダイヤモンドビット2種、ハイスビット2種、純毛バフ(軸付)2種、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石4種、シリコンバフ1本、切断砥石5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト2本、コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)、専用ビットケース1個、ツールスタンド1個、スパナ1本
適合機種EA818PR-12-----
型番26620227002050-N/11JACG112852528525-S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト