17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

[自動点火式]ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用)EA303HF

通常単価(税別)
6,0506,910
税込単価
6,6557,601
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA303HF-11,エスコ大分類:精密機械用工具_静電気対策_クリーンルーム用品,商品名:[自...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

発熱量

(kcal/h)

火口外径

(mm)

サイズ

重量

商品名

型番

連続使用時間

ガス消費量

最小発注数量
200
12
90(W)×70(D)×146(H)mm
188g(本体のみ)
スポットフレーム プロ
RZ-511CR
3分
0.28g/分
1個
500
20
100(W)×70(D)×162(H)mm
202g(本体のみ)
パワートーチ
RZ-512CR
約3分
0.7g/分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,910
( 7,601 )
2日目
6,050
( 6,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA303HF-11,エスコ大分類:精密機械用工具_静電気対策_クリーンルーム用品,商品名:[自動点火式] ミニトーチ(カセット_ライターガス兼用)
型式:EA303HF-12,エスコ大分類:精密機械用工具_静電気対策_クリーンルーム用品,商品名:[自動点火式] ミニトーチ(カセット_ライターガス兼用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[自動点火式]ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用)EA303HFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[自動点火式]ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用)EA303HF
自動着火パワートーチEA303JA
パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能
パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
パワフルトーチ(ねじ込み式)
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
メーカーエスコエスコ新富士バーナー新富士バーナートラスコ中山新富士バーナー
通常価格6,050-5,000 -5,4004,8503,5602,250
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
炎温度(℃)800~1300-1600160014001400
充填ガス約7g-----
点火方式圧電着火方式-----
メーカー新富士バーナー東邦金属工業----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト