17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ネジ切リ機EA350XC-2B

通常単価(税別)
531,460
税込単価
584,606
通常出荷日:5日目

型式:EA350XC-2B,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/4”- 3”...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    1/4B~3B(8A~80A)
  • 高さ (mm)
    405
  • 本体・関連商品
    本体
  • 容量 (L)
    4
  • サイズ
    770(L)×480(W)×405(H)mm
  • 重量
    65kg
  • 無負荷回転数
    31rpm
  • メーカー型番
    273015(F80AⅢ)
  • モーター
    単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
  • メーカー
    レッキス工業(REX)

型番:

EA350XC-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA350XC-2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ切り機
ねじ切能力
1/4B~3B(8A~80A)
高さ(mm)
405
本体・関連商品
本体
容量(L)
4
サイズ
770(L)×480(W)×405(H)mm
重量
65kg
無負荷回転数
31rpm
メーカー型番
273015(F80AⅢ)
モーター
単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
メーカー
レッキス工業(REX)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA350XC-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531,460
( 584,606 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA350XC-2B,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/4”- 3”(80A) 電動ねじ切機

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ネジ切リ機EA350XC-2Bの型番EA350XC-2Bのページです。 型番EA350XC-2Bに関する仕様情報を記載しております。
電動ネジ切リ機EA350XC-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ネジ切リ機EA350XC-2B
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
1/2 ~3/4 チェザー(1組)EA350XC-9
ねじ切り機用切削油
ニップルアタッチメント 3/8 NA-10
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
メーカーエスコアサダエスコMCCコーポレーションレッキス工業アサダ
通常価格531,460294,95413,0105,13115,581 -21,176
通常出荷日5日目8日目5日目1日目9日目〜5日目
商品タイプねじ切り機ねじ切り機(手動タイプ)ねじ切り機用パーツねじ切り機用切削油ねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツ
ねじ切能力1/4B~3B(8A~80A)15A~50A(1/2B~2B)----
高さ(mm)405360----
本体・関連商品本体本体関連商品本体関連商品本体
容量(L)4--4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト