17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[7本組]六角棒レンチセット(ノンスパーキング)EA643BR-100

通常単価(税別)
33,151
税込単価
36,466
通常出荷日:1日目

型式:EA643BR-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:[7本組] 六...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • サイズ(mm)
    2・3・4・5・6・8・10
  • 材質
    アルミニウム青銅
  • 〈セット内容〉
    六角棒レンチ(7本組):2×48mm(EA643BR-2)、3×60mm(EA643BR-3)、4×66mm(EA643BR-4)、5×75mm(EA643BR-5)、6×84mm(EA643BR-6)、8×92mm(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋
  • 軸長(mm)
    48・60・66・75・84・92・102
  • 〈工具袋仕様〉
    サイズ:260(W)×150(H)mm、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能
  • 詳細タイプ
    六角棒レンチセット

型番:

EA643BR-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA643BR-100の仕様・寸法情報

商品種類
その他
サイズ(mm)
2・3・4・5・6・8・10
材質
アルミニウム青銅
〈セット内容〉
六角棒レンチ(7本組):2×48mm(EA643BR-2)、3×60mm(EA643BR-3)、4×66mm(EA643BR-4)、5×75mm(EA643BR-5)、6×84mm(EA643BR-6)、8×92mm(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋
軸長(mm)
48・60・66・75・84・92・102
〈工具袋仕様〉
サイズ:260(W)×150(H)mm、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能
詳細タイプ
六角棒レンチセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA643BR-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,151
( 36,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA643BR-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:[7本組] 六角棒レンチセット(ノンスパーキング)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[7本組]六角棒レンチセット(ノンスパーキング)EA643BR-100の型番EA643BR-100のページです。 型番EA643BR-100に関する仕様情報を記載しております。
[7本組]六角棒レンチセット(ノンスパーキング)EA643BR-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[7本組]六角棒レンチセット(ノンスパーキング)EA643BR-100
ひしゃく(ノンスパーキング・真鍮製) EA643HC-11A
防爆ヤスリ(ノンスパーキング)EA643KA
450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43A
バケツ(ノンスパーキング・銅製) EA643HC-3A・-4A
ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,15118,18016,262 -7,06029,610 -36,000
通常出荷日1日目2日目1日目〜2日目2日目2日目
商品種類その他その他ヤスリその他その他ブラシ
サイズ(mm)2・3・4・5・6・8・10Φ160×80(H)----
材質アルミニウム青銅真鍮ベリリウム銅合金ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラス
〈セット内容〉六角棒レンチ(7本組):2×48mm(EA643BR-2)、3×60mm(EA643BR-3)、4×66mm(EA643BR-4)、5×75mm(EA643BR-5)、6×84mm(EA643BR-6)、8×92mm(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋-----
軸長(mm)48・60・66・75・84・92・102-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト