17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆ヤスリ(ノンスパーキング)EA643KA

通常単価(税別)
16,26217,392
税込単価
17,88819,131
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA643KA-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 平ヤス...

詳細を確認
  • 商品種類
    ヤスリ
  • 全長 (mm)
    380
  • 材質
    ベリリウム銅合金
  • 刃長(mm)
    250
  • 目の粗さ
    細目

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

やすり形状

厚み

先端径

重量

最小発注数量
6mm
25mm
282g
1個
半丸
8mm
26mm
255g
1個
-
Φ8.5
122g
1個
四角
-
10mm
155g
1個
三角
-
13mm
125g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,262
( 17,888 )
1日目
17,022
( 18,724 )
3日目
17,392
( 19,131 )
3日目
16,652
( 18,317 )
3日目
17,202
( 18,922 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA643KA-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 平ヤスリ(ノンスパーキング)
型式:EA643KA-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 半丸ヤスリ(ノンスパーキング)
型式:EA643KA-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 丸ヤスリ(ノンスパーキング)
型式:EA643KA-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 四角ヤスリ(ノンスパーキング)
型式:EA643KA-5,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:250mm 三角ヤスリ(ノンスパーキング)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆ヤスリ(ノンスパーキング)EA643KAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆ヤスリ(ノンスパーキング)EA643KA
450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43A
ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A
21×310mmバナナウェジ(ノンスパーキング)EA642KN-87
10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115
4000g/58×840mmスレッジハンマー(ノンスパーキング)EA642KL-4.0
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,262-7,06036,00035,5254,48067,355
通常出荷日1日目〜2日目2日目3日目3日目3日目
商品種類ヤスリその他ブラシウエッジチゼル・ポンチその他
全長(mm)3803001600310115840
材質ベリリウム銅合金ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラスアルミニウム青銅アルミニウム青銅ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ファイバーグラス
刃長(mm)250-----
目の粗さ細目-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト