17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16

通常単価(税別)
52,711
税込単価
57,982
通常出荷日:1日目

型式:EA809PS-16、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名...

詳細を確認
  • 回転数 (min⁻¹)
    520~780
  • 電源 (V)
    18
  • 種類
    本体
  • サイズ
    79×300×143(H)mm
  • パット径
    75mm(マジック式)
  • メーカー
    京セラ
  • 付属品
    補助ハンドル、バッテリー×2、充電器
  • 重量
    1.8kg
  • 型番
    DPEG11XR
  • バフ径
    80mm(マジック式)
  • オービット径
    4mm
  • 仕様1
    バッテリー:リチウムイオン 1.5Ah

型番:

EA809PS-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809PS-16の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
520~780
電源(V)
18
種類
本体
サイズ
79×300×143(H)mm
パット径
75mm(マジック式)
メーカー
京セラ
付属品
補助ハンドル、バッテリー×2、充電器
重量
1.8kg
型番
DPEG11XR
バフ径
80mm(マジック式)
オービット径
4mm
仕様1
バッテリー:リチウムイオン 1.5Ah

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809PS-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,711
( 57,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809PS-16、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名: 75mm/18V ポリッシャー(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16の型番EA809PS-16のページです。 型番EA809PS-16に関する仕様情報を記載しております。
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC
電子ポリッシャー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスココンパクトツール
通常価格52,71147,45027,20619,82623,94041,136
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
回転数(min⁻¹)520~7801600~2500800~24006000~120006000~12000800~1600
電源(V)1818AC100AC100(50/60Hz)AC100AC100
種類本体本体本体本体本体本体
サイズ79×300×143(H)mm79(W)×300(L)×143(H)mm290×45×65(H)mm---
パット径75mm(マジック式)75mm(マジック式)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト