17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11

通常単価(税別)
47,450
税込単価
52,195
通常出荷日:2日目

型式:EA809PS-11、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名...

詳細を確認
  • 回転数 (min⁻¹)
    1600~2500
  • 電源 (V)
    18
  • 種類
    本体
  • サイズ
    79(W)×300(L)×143(H)mm
  • パット径
    75mm(マジック式)
  • メーカー
    京セラ
  • パッド取付ネジ径
    5/16-24UNF
  • 付属品
    バッテリー×2、充電器、補助ハンドル
  • 重量
    1.7kg
  • 型番
    DPE11XR
  • 対応ディスクペーパー
    EA162KT-40A~400
  • 仕様1
    バッテリー:リチウムイオン 1.5Ah

型番:

EA809PS-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809PS-11の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
1600~2500
電源(V)
18
種類
本体
サイズ
79(W)×300(L)×143(H)mm
パット径
75mm(マジック式)
メーカー
京セラ
パッド取付ネジ径
5/16-24UNF
付属品
バッテリー×2、充電器、補助ハンドル
重量
1.7kg
型番
DPE11XR
対応ディスクペーパー
EA162KT-40A~400
仕様1
バッテリー:リチウムイオン 1.5Ah

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809PS-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,450
( 52,195 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809PS-11、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名: 75mm/18V ポリッシャー(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11の型番EA809PS-11のページです。 型番EA809PS-11に関する仕様情報を記載しております。
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC
電子ポリッシャー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスココンパクトツール
通常価格47,45052,71127,20619,82623,94041,136
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
回転数(min⁻¹)1600~2500520~780800~24006000~120006000~12000800~1600
電源(V)1818AC100AC100(50/60Hz)AC100AC100
種類本体本体本体本体本体本体
サイズ79(W)×300(L)×143(H)mm79×300×143(H)mm290×45×65(H)mm---
パット径75mm(マジック式)75mm(マジック式)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト