17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA729SX-13用]5.0mシリコンフリーチューブEA729SX-4

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:1日目

型式:EA729SX-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA729SX-13用 5.0m ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプ
  • 材質
    その他
  • 仕様
    EA729SX-13用 シリコンチューブ
  • 材質詳細
    シリコン
  • 長さ
    5.0m
  • メーカー型番
    0554 0453
  • メーカー
    テストー(testo)
  • 外径×内径(mm)
    6×4
  • 使用圧力(MPa)
    0~0.07

型番:

EA729SX-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA729SX-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ
材質
その他
仕様
EA729SX-13用 シリコンチューブ
材質詳細
シリコン
長さ
5.0m
メーカー型番
0554 0453
メーカー
テストー(testo)
外径×内径(mm)
6×4
使用圧力(MPa)
0~0.07
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729SX-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA729SX-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA729SX-13用 5.0m シリコンフリーチューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA729SX-13用]5.0mシリコンフリーチューブEA729SX-4の型番EA729SX-4のページです。 型番EA729SX-4に関する仕様情報を記載しております。
[EA729SX-13用]5.0mシリコンフリーチューブEA729SX-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA729SX-13用]5.0mシリコンフリーチューブEA729SX-4
絶対圧計EA729SX-30
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ75)GS51-131
JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・ストレートねじ)GS50-121
JIS汎用形圧力計 シルバーM(A枠立形・Φ60・テーパーねじ)GS50-171
メーカーエスコエスコ長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格11,00033,6882,421 -2,397 -2,100 -2,180 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプパイプ差圧計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計
材質その他樹脂黄銅黄銅黄銅黄銅
仕様EA729SX-13用 シリコンチューブ-----
材質詳細シリコン-----
長さ5.0m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト