ツール用品技術窓口

絶対圧計EA729SX-30

通常単価(税別)
33,688
税込単価
37,057
通常出荷日:1日目

型式:EA729SX-30,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:300-1200hpa 絶対圧計

  • 商品タイプ
    差圧計
  • 計測範囲 (hPa)
    300~1200
  • 分解能 (hPa)
    0.1
  • 用途
    気体または液体の定圧力測定
  • 材質
    樹脂
  • サイズ
    46(W)×25(D)×119(H)mm
  • 付属品
    ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書
  • 機能
    海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
  • 精度
    ±3hPa±1Digit
  • 重量
    90g(保護キャップおよび電池含む)
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 電池寿命
    約200時間
  • 注意
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • メーカー型番
    0560 0511(testo 511)
  • 動作温度
    0~50℃
  • 保管温度
    -40~70℃
  • 保護等級
    IP40
  • 測定間隔
    0.5秒
  • メーカー
    テストー(testo)

型番:

EA729SX-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA729SX-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
差圧計
計測範囲(hPa)
300~1200
分解能(hPa)
0.1
用途
気体または液体の定圧力測定
材質
樹脂
サイズ
46(W)×25(D)×119(H)mm
付属品
ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書
機能
海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
精度
±3hPa±1Digit
重量
90g(保護キャップおよび電池含む)
電源
単4電池×2本(付属)
電池寿命
約200時間
注意
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
メーカー型番
0560 0511(testo 511)
動作温度
0~50℃
保管温度
-40~70℃
保護等級
IP40
測定間隔
0.5秒
メーカー
テストー(testo)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729SX-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,688
( 37,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA729SX-30,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:300-1200hpa 絶対圧計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶対圧計EA729SX-30の型番EA729SX-30のページです。 型番EA729SX-30に関する仕様情報を記載しております。
絶対圧計EA729SX-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶対圧計EA729SX-30
デジタル絶対圧計
デジタル差圧計 DPG-01U
デジタルマノメーター EDEMA
冷媒圧力計スマートプローブ
ダンプナ FD30
メーカーエスコカスタムカスタムホダカテストー長野計器
通常価格33,68821,57422,95080,80611,84347,683 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目3日目
商品タイプ差圧計差圧計差圧計差圧計圧力センサーバルブ
計測範囲(hPa)300~1200300~1200-100~0~100-0.999~0.999-1000~60000-
分解能(hPa)0.10.10.010.00110-
用途気体または液体の定圧力測定ガス流圧と排気ドラフト圧の測定その他ガス流圧と排気ドラフト圧の測定その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂-ステンレス(SUS316)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト