17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[防爆]テストハンマーEA643DA-51A・EA643DA-52A

通常単価(税別)
4,1305,370
税込単価
4,5435,907
通常出荷日:1日目

型式:EA643DA-51A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 150g/2...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    280
  • 材質
    ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭径

(mm)

頭重量(g)

最小発注数量
15
150
1個
18
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,130
( 4,543 )
1日目
5,370
( 5,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA643DA-51A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
型式:EA643DA-52A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 250g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防爆]テストハンマーEA643DA-51A・EA643DA-52Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防爆]テストハンマーEA643DA-51A・EA643DA-52A
[防爆]ボールピンハンマーEA643DA-21A~EA643DA-23A
[防爆]無反動ハンマーEA575B
防爆釘抜きハンマー
テストハンマー
防爆ハンマー(ファイバーハンドル)
メーカーエスコエスコエスコアンプコハマコSSバーコ
通常価格4,130-3,510 -13,900 -13,467 -8,421 -20,776
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目〜1日目1日目
全長(mm)280--355-400
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラスヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト