ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA710D-31

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,287
税込単価
53,116

型式:EA710D-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル接...

詳細情報を確認する
  • 商品区分
    本体
  • アナログ/デジタル
    デジタル
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能)
    なし
  • コンパレータ機能
    あり
  • 通信機能
    Bluetooth
  • 電源
    単3乾電池×4本(付属)
  • サイズ
    185(W)×111(D)×44(H)mm
  • 機能
    活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信(EA708XA-1装着時のみ)、コンパレータ
  • 精度
    ±1.5%rdg.±8dgt./±1.5%rdg.±4dgt./±1.5%rdg.±4dgt.
  • 測定可能回数
    500回(単3アルカリ乾電池×4)、条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワイヤレスアダプタ未装着)
  • 重量
    570g(電池及びプロテクタ含む)
  • 型番
    FT6031-90
  • 地電圧
    0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]、±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt)
  • 防水・防塵
    IP67/IP65(EN 60529)
  • 接地抵抗
    20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
  • メーカー
    日置電機(HIOKI)
  • 付属品
    補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、ワイヤレスアダプタ

型番:

EA710D-31
解除
    数量:

    EA710D-31の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    オートディスチャージ機能(自動放電機能)
    なし
    コンパレータ機能
    あり
    通信機能
    Bluetooth
    電源
    単3乾電池×4本(付属)
    サイズ
    185(W)×111(D)×44(H)mm
    機能
    活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信(EA708XA-1装着時のみ)、コンパレータ
    精度
    ±1.5%rdg.±8dgt./±1.5%rdg.±4dgt./±1.5%rdg.±4dgt.
    測定可能回数
    500回(単3アルカリ乾電池×4)、条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワイヤレスアダプタ未装着)
    重量
    570g(電池及びプロテクタ含む)
    型番
    FT6031-90
    地電圧
    0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]、±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt)
    防水・防塵
    IP67/IP65(EN 60529)
    接地抵抗
    20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
    メーカー
    日置電機(HIOKI)
    付属品
    補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、ワイヤレスアダプタ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA710D-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,287
    ( 53,116 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA710D-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA710D-31の型番EA710D-31のページです。 型番EA710D-31に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA710D-31のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA710D-31
    デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1
    日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
    絶縁抵抗計 IR4052-50
    抵抗計 RM3548
    抵抗計 RM3544
    メーカーエスコエスコ日置電機アズワン日置電機日置電機
    通常価格48,28755,09844,71944,624166,098117,537
    通常出荷日2日目1日目6日目8日目21日目8日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    オートディスチャージ機能(自動放電機能)なしありありありなしなし
    コンパレータ機能ありありありありありあり
    通信機能BluetoothBluetoothなしなしUSBなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました