ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1

通常単価(税別)
55,098
税込単価
60,608
通常出荷日:1日目

型式:EA709BF-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダ...

詳細を確認

型番:

EA709BF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA709BF-1の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
レンジ数
5
定格測定電圧(V)
50 ~ 1000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0.2~4000
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
あり
コンパレータ機能
あり
通信機能
Bluetooth
電源
単3乾電池×4本(付属)
サイズ
152(W)×40(D)×92(H)mm
交流電圧測定
420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)
機能
絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
直流電圧測定
4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
定格抵抗
100/250/500/2000/4000MΩ
連続使用時間
20時間
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ
適合規格
JIS C1302:2018
第1有効測定範囲
±4%rdg.0.200~10.00MΩ、±4%rdg.0.200~25.0MΩ、±4%rdg.0.200~50.0MΩ、±4%rdg.0.200~500MΩ、±4%rdg.0.200~1000MΩ
低抵抗測定
10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)
過負荷保護
DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)、DC1000V:AC660V(10s)
重量
440g(電池含む)
型番
IR4052-91
防水性能
IP40
メーカー
日置電機(HIOKI)
付属品
LEDライト付リード棒セット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスアダプタ×1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA709BF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,098
( 60,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA709BF-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1の型番EA709BF-1のページです。 型番EA709BF-1に関する仕様情報を記載しております。
デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502
デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
絶縁抵抗計 IR4052-50
アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
メーカーエスコ日置電機カイセ日置電機アズワン共立電気計器
通常価格55,09844,71949,94133,879 -44,62435,281
通常出荷日1日目6日目4日目1日目〜8日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
レンジ数554553
定格測定電圧(V)250 / 500 / 125 / 1000 / 50250 / 500 / 125 / 1000 / 50-250 / 500 / 125 / 1000 / 50DC500 / DC125 / DC50 / DC250 / DC1000-
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)0.2~4000100~40000~20001~40000.2~1000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト