17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA714KB用]延長光電プローブEA714KB-10

通常単価(税別)
6,638
税込単価
7,302
通常出荷日:2日目

型式:EA714KB-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA714KB用 延長光電プロー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    Φ21×56mm(ゼンサー部)
  • 材質
    樹脂
  • 重量
    49g
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • 型番
    RM-11

型番:

EA714KB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA714KB-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
Φ21×56mm(ゼンサー部)
材質
樹脂
重量
49g
メーカー
カスタム(CUSTOM)
型番
RM-11

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA714KB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,638
( 7,302 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA714KB-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA714KB用 延長光電プローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA714KB用]延長光電プローブEA714KB-10の型番EA714KB-10のページです。 型番EA714KB-10に関する仕様情報を記載しております。
[EA714KB用]延長光電プローブEA714KB-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA714KB用]延長光電プローブEA714KB-10
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
コンパクト回転計(非接触式)
デジタル回転計[接触/非接触兼用]
デジタル回転計 EA714N-16
デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,63817,59714,85128,69652,92514,600
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他回転計回転計回転計回転計回転計
サイズΦ21×56mm(ゼンサー部)-本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm58(W)×28(D)×122(H)mm58(W)×20(D)×144(H)mm50×33×124mm
材質樹脂-樹脂樹脂--
重量49g約93g(電池含まず)115g(カバー、電池含む)約140g(電池含む)145g100g
メーカーカスタム(CUSTOM)エー・アンド・デイカスタム(CUSTOM)カスタム(CUSTOM)テストー(testo)FUSO

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト