ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[+-]スタビードライバーセット(ラチェット式)EA550BP-53

通常単価(税別)
7,810
税込単価
8,591
通常出荷日:1日目

型式:EA550BP-53,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA550BP-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BP-53の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4.5 ~ 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 1.2
グリップ形状
スタビ―
単品/セット
セット
ビット全長
25mm
ビット六角シャンク
1/4"
〈セット内容〉
7点
溝長
8.2mm
型番
008885
重量(g)
177
ドライバーハンドル
65mm
メーカー
Wera

型番リスト

表示件数
型番
EA550BP-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,810
( 8,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550BP-53,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+ -スタビードライバーセット(ラチェット式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-]スタビードライバーセット(ラチェット式)EA550BP-53の型番EA550BP-53のページです。 型番EA550BP-53に関する仕様情報を記載しております。
[+-]スタビードライバーセット(ラチェット式)EA550BP-53のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-]スタビードライバーセット(ラチェット式)EA550BP-53
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ラチェット式)EA550BP-51
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5C
差替式スタビーラチェットドライバー
差替式ラチェットドライバー インサイダー3
メーカーエスコエスコエスコエスコANEXPBスイスツールズ
通常価格7,8107,96018,8305,8601,95011,254
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4.5 / 5.5 / 6.55.55.56 / 3×4 / 4.5×5.5 / 6×6.5304 / 5.5 / 6.25
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1 / 1.2 / 0.60.81-60.8 / 1 / 0.6
グリップ形状スタビ―スタビ―板ラチェットボール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト