ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[+-Torx]スタビードライバービットセット(ラチェット式)EA550BP-51

通常単価(税別)
7,960
税込単価
8,756
通常出荷日:1日目

型式:EA550BP-51,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA550BP-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BP-51の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
先端サイズ・トルクス
T15 / T20 / T25
グリップ形状
スタビ―
単品/セット
セット
ビット全長
25mm
ビット六角シャンク
1/4"
〈セット内容〉
7点
溝長
9.5mm
型番
008883
重量(g)
175
ドライバーハンドル
65mm
メーカー
Wera
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550BP-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,960
( 8,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550BP-51,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+ - Torxスタビードライバービットセット(ラチェット式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-Torx]スタビードライバービットセット(ラチェット式)EA550BP-51の型番EA550BP-51のページです。 型番EA550BP-51に関する仕様情報を記載しております。
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ラチェット式)EA550BP-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ラチェット式)EA550BP-51
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-100A
[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5C
[+ - Hex Torx]ドライバーセット(ラチェットハンドル付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,96018,83014,44413,7325,8604,357
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ソケット
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.55.54 / 34 / 36 / 3×4 / 4.5×5.5 / 6×6.55.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.81----
先端サイズ・トルクスT15 / T25 / T20T10 / T30 / T15 / T25 / T20T10・T15・T20・T25T10 / T15 / T25 / T20T10 / T30 / T15 / T25 / T27 / T20 / T8 / T7 / T9T30 / T15 / T25 / T27 / T20 / T40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト