ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A

通常単価(税別)
14,444
税込単価
15,888
通常出荷日:2日目

型式:EA550-110A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA550-110A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550-110Aの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 4
先端サイズ・六角(mm)
3 ~ 4
先端サイズ・トルクス
T10・T15・T20・T25
先端サイズ・ポジドライブ
PZ2
単品/セット
セット
マグネット
あり
ハンドル全長
229mm
重量
244g
差込六角対辺
1/4"
送り角
15°
型番
PB6510.R-100
メーカー
PBSWISSTOOLS

型番リスト

表示件数
型番
EA550-110A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,444
( 15,888 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550-110A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:ドライバーセット(ラチェット_差替式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110Aの型番EA550-110Aのページです。 型番EA550-110Aに関する仕様情報を記載しております。
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-100A
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5C
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
ラチェットドライバー 16本組
メーカーエスコエスコエスコエスコANEXベッセル
通常価格14,44413,73218,8305,8605,2042,850
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 34 / 35.56 / 3×4 / 4.5×5.5 / 6×6.566
先端サイズ・六角(mm)3 / 43 / 43 / 4 / 5 / 61.5 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 2.53 / 4 / 5 / 6 / 2.53 / 4 / 2 / 5 / 2.5
先端サイズ・トルクスT10・T15・T20・T25T10 / T15 / T25 / T20T10 / T30 / T15 / T25 / T20T10 / T30 / T15 / T25 / T27 / T20 / T8 / T7 / T9T10 / T30 / T15 / T25 / T27 / T20 / T8 / T6 / T40T30H / T15H / T27H / T20H / T40H / T25H / T10H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト