ツール用品技術窓口

1000mデジタルメジャー(コンパクト)EA720F-4A

通常単価(税別)
6,519
税込単価
7,171
通常出荷日:2日目

型式:EA720F-4A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 1000m デジタルメジャー(コンパ...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • 材質
    ハンドル:スチール、車輪:プラスチック
  • 全長
    1000mm
  • 車輪径
    48.4mm
  • 収納サイズ
    450mm
  • 重量(g)
    340
  • 測定範囲
    1cm~1km
  • 車輪円周
    15.2cm
  • 表示方法
    カウンター表示(5桁)
  • ステッキ
    伸縮ネジロック式

ご注意

  • 色はブルーとグレーがあります(色指定はできません。)

型番:

EA720F-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720F-4Aの仕様・寸法情報

商品種類
本体
材質
ハンドル:スチール、車輪:プラスチック
全長
1000mm
車輪径
48.4mm
収納サイズ
450mm
重量(g)
340
測定範囲
1cm~1km
車輪円周
15.2cm
表示方法
カウンター表示(5桁)
ステッキ
伸縮ネジロック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720F-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,519
( 7,171 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720F-4A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 1000m デジタルメジャー(コンパクト)

ご注意

  • 色はブルーとグレーがあります(色指定はできません。)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000mデジタルメジャー(コンパクト)EA720F-4Aの型番EA720F-4Aのページです。 型番EA720F-4Aに関する仕様情報を記載しております。
1000mデジタルメジャー(コンパクト)EA720F-4Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000mデジタルメジャー(コンパクト)EA720F-4A
1010mデジタルメジャーEA720F-1B
9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
ストッパー付メジャー(マグネシウム)EA720HP-155A・155B・175
ストッパー付メジャーEA720GP
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,5198,8628,8623,520 -4,010 -5,810
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品種類本体本体本体本体本体本体
材質ハンドル:スチール、車輪:プラスチック車輪:プラスチック、ハンドル:スチール車輪:プラスチック、ハンドル:スチールテープ・バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂テープ:スチール、バネ:ステンレステープ:ステンレス、バネ:スチール、ボディ:ABS樹脂
全長1000mm1010mm1030mm---
車輪径48.4mm98mm160mm---
収納サイズ450mm450mm470mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト