17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストッパー付メジャーEA720GP

  • 目盛表示
    片面
  • 商品種類
    本体
  • 材質
    テープ:ステンレス、バネ:スチール、ボディ:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA720GP-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720GP-5の仕様・寸法情報

長さ(m)
5
テープ幅(mm)
16
目盛表示
片面
商品種類
本体
サイズ
66×65×29mm
材質
テープ:ステンレス、バネ:スチール、ボディ:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720GP-5

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

サイズ

最小発注数量
5
16
66×65×29mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,810
( 6,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720GP-5,エスコ大分類:測定工具,商品名:16mmx5.0m メジャー(ストッパー付)
型式:EA720GP-8,エスコ大分類:測定工具,商品名:19mmx8.0m メジャー(ストッパー付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパー付メジャーEA720GPの型番EA720GP-5のページです。 型番EA720GP-5に関する仕様情報を記載しております。
ストッパー付メジャーEA720GPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパー付メジャーEA720GP
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165
ストッパー付メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付)EA720HP-355・755
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
ストッパー付メジャー(マグネシウム)EA720HP-155A・155B・175
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,8106,320 -7,100 -4,450 -3,520 -4,010 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
目盛表示片面両面両面片面両面両面
商品種類本体本体本体本体本体本体
材質テープ:ステンレス、バネ:スチール、ボディ:ABS樹脂テープ:SUS420J2、ケース:ABS樹脂、バネ:SUS301、カバー:エラストマー樹脂テープ:SUS420J2、ケース:ABS樹脂、バネ:SUS301、カバー:エラストマー樹脂テープ・バネ:スチールテープ・バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂テープ:スチール、バネ:ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト