17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1

通常単価(税別)
8,862
税込単価
9,748
通常出荷日:1日目

型式:EA720FA-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:9,999.90m デジタルメジャー<...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • 材質
    車輪:プラスチック、ハンドル:スチール
  • 全長
    1030mm
  • 車輪径
    160mm
  • 収納サイズ
    470mm
  • 重量(g)
    550
  • 測定範囲
    10cm~10km
  • 車輪円周
    0.5m
  • 表示方法
    カウンター表示(5桁)
  • ステッキ
    伸縮ネジロック式

型番:

EA720FA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720FA-1の仕様・寸法情報

商品種類
本体
材質
車輪:プラスチック、ハンドル:スチール
全長
1030mm
車輪径
160mm
収納サイズ
470mm
重量(g)
550
測定範囲
10cm~10km
車輪円周
0.5m
表示方法
カウンター表示(5桁)
ステッキ
伸縮ネジロック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720FA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,862
( 9,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720FA-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:9,999.90m デジタルメジャー
<用途>・道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1の型番EA720FA-1のページです。 型番EA720FA-1に関する仕様情報を記載しております。
9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1
1010mデジタルメジャーEA720F-1B
1000mデジタルメジャー(コンパクト)EA720F-4A
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
ストッパー付メジャーEA720GP
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,8628,8626,5193,520 -5,8106,320 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品種類本体本体本体本体本体本体
材質車輪:プラスチック、ハンドル:スチール車輪:プラスチック、ハンドル:スチールハンドル:スチール、車輪:プラスチックテープ・バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂テープ:ステンレス、バネ:スチール、ボディ:ABS樹脂テープ:SUS420J2、ケース:ABS樹脂、バネ:SUS301、カバー:エラストマー樹脂
全長1030mm1010mm1000mm---
車輪径160mm98mm48.4mm---
収納サイズ470mm450mm450mm---

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト