17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーメジャーEA720MB

通常単価(税別)
30,80038,499
税込単価
33,88042,349
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA720MB-3A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.24-3m スーパーメジャー型式:EA...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • 目盛間隔
    1mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長(m)

重量(g)

継本数

収納サイズ(m)

継管外径寸法

最小発注数量
5
438
15本
0.38
最小:Φ13mm、最大:Φ35mm
1個
8
806
16本
0.58
最小:Φ13mm、最大:Φ38mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,800
( 33,880 )
2日目
38,499
( 42,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720MB-3A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.24-3m スーパーメジャー
型式:EA720MB-5A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.38-5m スーパーメジャー
型式:EA720MB-8A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.58-8m スーパーメジャー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーメジャーEA720MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーメジャーEA720MB
ストッパー付メジャーEA720GP
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165
1010mデジタルメジャーEA720F-1B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,800-5,8103,520 -6,320 -7,100 -8,862
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品種類本体本体本体本体本体本体
目盛間隔1mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト