17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1010mデジタルメジャーEA720F-1B

通常単価(税別)
8,862
税込単価
9,748
通常出荷日:2日目

型式:EA720F-1B,エスコ大分類:測定工具,商品名: 1010m デジタルメジャー<...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • 材質
    車輪:プラスチック、ハンドル:スチール
  • 全長
    1010mm
  • 車輪径
    98mm
  • 収納サイズ
    450mm
  • 重量(g)
    414
  • 測定範囲
    1cm~1km
  • 車輪円周
    0.3085m
  • 表示方法
    カウンター表示(5桁)
  • ステッキ
    伸縮ネジロック式

型番:

EA720F-1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720F-1Bの仕様・寸法情報

商品種類
本体
材質
車輪:プラスチック、ハンドル:スチール
全長
1010mm
車輪径
98mm
収納サイズ
450mm
重量(g)
414
測定範囲
1cm~1km
車輪円周
0.3085m
表示方法
カウンター表示(5桁)
ステッキ
伸縮ネジロック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720F-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,862
( 9,748 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720F-1B,エスコ大分類:測定工具,商品名: 1010m デジタルメジャー
<用途>・道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1010mデジタルメジャーEA720F-1Bの型番EA720F-1Bのページです。 型番EA720F-1Bに関する仕様情報を記載しております。
1010mデジタルメジャーEA720F-1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1010mデジタルメジャーEA720F-1B
9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1
1000mデジタルメジャー(コンパクト)EA720F-4A
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
ストッパー付メジャー(マグネシウム)EA720HP-155A・155B・175
ストッパー付メジャーEA720GP
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,8628,8626,5193,520 -4,010 -5,810
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類本体本体本体本体本体本体
材質車輪:プラスチック、ハンドル:スチール車輪:プラスチック、ハンドル:スチールハンドル:スチール、車輪:プラスチックテープ・バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂テープ:スチール、バネ:ステンレステープ:ステンレス、バネ:スチール、ボディ:ABS樹脂
全長1010mm1030mm1000mm---
車輪径98mm160mm48.4mm---
収納サイズ450mm470mm450mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト