17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165

通常単価(税別)
7,1008,240
税込単価
7,8109,064
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA720JG-150,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx5.0m メジャー(ステンレス...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 材質
    テープ:SUS420J2、ケース:ABS樹脂、バネ:SUS301、カバー:エラストマー樹脂
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 対応ベルト
    幅:60mm以内、厚み:5.5mm以内

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

型番

重量(g)

最小発注数量
5
GASFGSLM25-50
370
1個
6.5
GASFGSLM25-65
460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,100
( 7,810 )
2日目
8,240
( 9,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720JG-150,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx5.0m メジャー(ステンレス製/ホルダー付)
型式:EA720JG-165,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx6.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー付)

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
ストッパー付メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付)EA720HP-355・755
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,100-6,320 -3,520 -4,450 -4,4806,320
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)252525252525
目盛表示両面両面両面片面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
材質テープ:SUS420J2、ケース:ABS樹脂、バネ:SUS301、カバー:エラストマー樹脂テープ:SUS420J2、ケース:ABS樹脂、バネ:SUS301、カバー:エラストマー樹脂テープ・バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂テープ・バネ:スチールテープ:スチール、バネ:ステンレスバネ・テープ:スチールSK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、ケース:エラストマー樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト