17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5

通常単価(税別)
4,480
税込単価
4,928
通常出荷日:1日目

型式:EA720HP-5.5,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx5.5m メジャー(ストッパー...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 材質
    テープ:スチール、バネ:ステンレス
  • 型番
    ALM2555
  • メーカー
    原度器(PROMART)

型番:

EA720HP-5.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720HP-5.5の仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
両面
規格
JIS1級
商品種類
本体
材質
テープ:スチール、バネ:ステンレス
型番
ALM2555
メーカー
原度器(PROMART)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720HP-5.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,480
( 4,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720HP-5.5,エスコ大分類:測定工具,商品名:25mmx5.5m メジャー(ストッパー付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5の型番EA720HP-5.5のページです。 型番EA720HP-5.5に関する仕様情報を記載しております。
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
"剛厚Gロック25"
アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ
“アルミニストロック”(クロム)
メーカーエスコエスコTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格4,4806,3201,7885,44813,2017,667
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
長さ(m)5.57.53.555.55.5
テープ幅(mm)252513252525
目盛表示両面両面片面両面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト