17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[非導電(絶縁)]グラスファイバーメジャー(反射ラベル付)EA720HR-5.5 EA720HR-5.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[非導電(絶縁)]グラスファイバーメジャー(反射ラベル付)EA720HR-5.5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA720HR-5.5

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA720HR-5.5,エスコ大分類:測定工具,商品名:19mmx5.5m グラスファイバーメジャー(非導電/絶縁)

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛表示
片面
規格
JIS1級
商品種類
本体
材質
(テープ)ファイバーグラスをケブラー繊維で補強し樹脂コーティング
型番
ESCOオリジナル製品
サイズ(W×D×H)mm
80×32×80
メーカー
ESCO
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト