17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロッキングプライヤーEA533SB-1・2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッキングプライヤーEA533SB-1・2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA533SB-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA533SB-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:25mm/175mm ロッキングプライヤー
型式:EA533SB-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:30mm/250mm ロッキングプライヤー

指定中の仕様・寸法情報

形状・用途
標準
アゴ形状
曲線あご
口の開き(mm)
0~25
重量
320g
全長
175mm
型番
6563 2 175
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
ハンドル仕上げ
クロームメッキ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト