17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50mm/250mmロッキングプライヤー(ストレートジョー)EA533SA-1

通常単価(税別)
12,950
税込単価
14,245
通常出荷日:2日目

型式:EA533SA-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 50mm/250mm ロッ...

詳細を確認
  • 形状・用途
    標準
  • アゴ形状
    直線あご
  • 口の開き (mm)
    0~50
  • 材質
    クロームメッキ
  • 重量
    678g
  • 全長
    250mm
  • 型番
    6562 2 250
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番:

EA533SA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA533SA-1の仕様・寸法情報

形状・用途
標準
アゴ形状
直線あご
口の開き(mm)
0~50
材質
クロームメッキ
重量
678g
全長
250mm
型番
6562 2 250
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA533SA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,950
( 14,245 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA533SA-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 50mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm/250mmロッキングプライヤー(ストレートジョー)EA533SA-1の型番EA533SA-1のページです。 型番EA533SA-1に関する仕様情報を記載しております。
50mm/250mmロッキングプライヤー(ストレートジョー)EA533SA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm/250mmロッキングプライヤー(ストレートジョー)EA533SA-1
23mm軸用ロックリングプライヤーEA590EF-1
ロッキングプライヤーEA533SB-11~14
ロッキングプライヤーEA682L
ロッキングプライヤー大型曲線あご
F型ロッキングプライヤー ERF-200
メーカーエスコエスコエスコエスコKTC(京都機械工具)E-Value
通常価格12,9505,3806,100 -2,751 -9,4532,580
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
形状・用途標準標準標準---
アゴ形状直線あご直線あご曲線あご---
口の開き(mm)0~5023--7920
材質クロームメッキ-クロームメッキクロムモリブデン鋼、ゴム--
重量678g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト