17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

23mm軸用ロックリングプライヤーEA590EF-1

通常単価(税別)
5,380
税込単価
5,918
通常出荷日:2日目

型式:EA590EF-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:23mm ...

詳細を確認
  • 形状・用途
    標準
  • アゴ形状
    直線あご
  • 口の開き (mm)
    23
  • 全長(mm)
    210
  • 先端開口幅
    2~23mm

型番:

EA590EF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA590EF-1の仕様・寸法情報

形状・用途
標準
アゴ形状
直線あご
口の開き(mm)
23
全長(mm)
210
先端開口幅
2~23mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA590EF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,380
( 5,918 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA590EF-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:23mm 軸用ロックリングプライヤー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

23mm軸用ロックリングプライヤーEA590EF-1の型番EA590EF-1のページです。 型番EA590EF-1に関する仕様情報を記載しております。
23mm軸用ロックリングプライヤーEA590EF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
23mm軸用ロックリングプライヤーEA590EF-1
50mm/250mmロッキングプライヤー(ストレートジョー)EA533SA-1
ロッキングプライヤーEA533SB-11~14
グリッププライヤ(溶接用)
バイスプライヤ(ピンチ・オフ用) VR175
溶接グリッププライヤー
メーカーエスコエスコエスコTONEロブテックスStrong Hand Tools
通常価格5,38012,9506,100 -4,4004,8159,839
通常出荷日2日目2日目1日目5日目在庫品1日目1日目
形状・用途標準標準標準---
アゴ形状直線あご直線あご曲線あご---
口の開き(mm)230~50-403376
全長(mm)210-----
先端開口幅2~23mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト