17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロッキングプライヤー(オートアジャスト)EA533JA-11・12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッキングプライヤー(オートアジャスト)EA533JA-11・12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA533JA-11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA533JA-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0-38mm/150mm ロッキングプライヤー(オートアジャスト)
型式:EA533JA-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0-50mm/255mm ロッキングプライヤー(オートアジャスト)

指定中の仕様・寸法情報

形状・用途
標準
アゴ形状
曲線あご
口の開き(mm)
0~38
仕様
カーブ
重量
約181g
全長
150mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト