ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200

通常単価(税別)
4,530
税込単価
4,983
通常出荷日:1日目

型式:EA534DE-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工ペンチ(...

詳細を確認

型番:

EA534DE-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA534DE-200の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
Φ3.4
銅線切断能力(mm)
Φ4.0
ピアノ線切断能力(mm)
Φ1.6
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.0×3心
圧着機能有無
呼び寸法
200
ばね
なし
くわえ部すべり止め加工
あり
偏芯機能有無
落下防止用ひも取付穴
全長(mm)
202
型番
3000SP-200
重量(g)
265
圧着能力
1.25~3.5mm2
メーカー
フジ矢(FUJIYA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA534DE-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,530
( 4,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA534DE-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200の型番EA534DE-200のページです。 型番EA534DE-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
ネジザウルスEL
254mm電工ペンチ(強力型/圧着付)EA534GZ-6
電工ペンチ
圧着付ペンチ(穴付) 1150A-175
ハイレベレージペンチ(成型ハンドル/圧着付)
メーカーエスコエンジニアエスコ室本鉄工フジ矢KEIBA
通常価格4,5304,2317,2186,0135,3644,501
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目4日目
鉄線切断能力(mm)Φ3.43.2Φ2.33.633.4
銅線切断能力(mm)Φ4.04Φ2.34.53.5-
ピアノ線切断能力(mm)Φ1.6----2
VA線(VVF)切断能力(mm)2.0×3心2.6×3-2.0×3-2.0 / 1.6 / 2.6
圧着機能有無--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト