17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

強力型電工ペンチ(砲金構造)EA534FC

通常単価(税別)
5,6505,770
税込単価
6,2156,347
通常出荷日:1日目

型式:EA534FC-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 強力型電工ペン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

鉄線切断能力

(mm)

型番

重量(g)

サイズ(W×D×H)mm

最小発注数量
Φ2.8
FC-118
340
49×13.5×203
1個
Φ3.4
FC-119
420
49×13.5×223
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,650
( 6,215 )
1日目
5,770
( 6,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA534FC-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 強力型電工ペンチ(砲金構造)
型式:EA534FC-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:220mm 強力型電工ペンチ(砲金構造)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型電工ペンチ(砲金構造)EA534FCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型電工ペンチ(砲金構造)EA534FC
200mm強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付) EA534FA-20・22
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
電工ペンチ(砲金構造)EA534FB
200mm電工ペンチ(超強力型/VA線用)EA534DM-200
電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコフジ矢
通常価格5,650-6,2404,5303,880 -4,6303,204
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
ピアノ線切断能力(mm)Φ2.0Φ2.0Φ1.6---
VA線(VVF)切断能力(mm)1.6×3心、2.0×3心、2.6×3心1.6×3心、2.0×3心、2.6×3心2.0×3心-2.6×3心2.0×3
ばねなしなしなしなしなしなし
くわえ部すべり止め加工ありありありありありあり
材質本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)、グリップ:塩化ビニール本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)、グリップ:エラストマー-本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)、グリップ:塩化ビニール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト