ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

200mm電工ペンチ(超強力型/VA線用)EA534DM-200

通常単価(税別)
4,630
税込単価
5,093
通常出荷日:1日目

型式:EA534DM-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工ペンチ(...

詳細を確認

型番:

EA534DM-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA534DM-200の仕様・寸法情報

VA線(VVF)切断能力(mm)
2.6×3心
呼び寸法
200
ばね
なし
くわえ部すべり止め加工
あり
偏芯機能有無
落下防止用ひも取付穴
切断能力
IV線:38mm2
全長(mm)
212
型番
MVF-200S
メーカー
マーベル(MARVEL)

型番リスト

表示件数
型番
EA534DM-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,630
( 5,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA534DM-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm電工ペンチ(超強力型/VA線用)EA534DM-200の型番EA534DM-200のページです。 型番EA534DM-200に関する仕様情報を記載しております。
200mm電工ペンチ(超強力型/VA線用)EA534DM-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm電工ペンチ(超強力型/VA線用)EA534DM-200
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
ネジザウルスEL
200mm強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付) EA534FA-20・22
電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225
強力型電工ペンチ(砲金構造)EA534FC
メーカーエスコエスコエンジニアエスコエスコエスコ
通常価格4,6304,5304,4186,2404,000 -5,650 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
VA線(VVF)切断能力(mm)2.6×3心2.0×3心2.6×31.6×3心、2.0×3心、2.6×3心-1.6×3心、2.0×3心、2.6×3心
呼び寸法200200200---
ばねなしなしなしなしなしなし
くわえ部すべり止め加工ありありありありありあり
偏芯機能有無--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト