17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤルインディケーターEA725MB-21~EA725MB-23

通常単価(税別)
14,26014,450
税込単価
15,68615,895
通常出荷日:2日目

型式:EA725MB-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.2mm/0.02/30mm ダイヤルイ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

型番

最小発注数量
本体:スチール、測定子:ルビー
WTI-2030R
1個
本体:スチール、測定子:超硬
WTI-2030W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,260
( 15,686 )
2日目
14,450
( 15,895 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725MB-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(鋼)
型式:EA725MB-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(ルビー)
型式:EA725MB-23,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.2mm/0.02/30mm ダイヤルインジケーター(超硬)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインディケーターEA725MB-21~EA725MB-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルインディケーターEA725MB-21~EA725MB-23
ダイヤルインディケーターEA725MB-7A
10mm/0.01/58mmダイアルゲージEA725MA-8A
小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
バックプランジャー形ダイヤルゲージ
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)テクロックテクロック
通常価格14,260-11,1906,60010,9429,655 -6,539 -
通常出荷日2日目2日目1日目11日目1日目在庫品1日目〜
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
測定範囲(mm)0.20.80~100~50~50~10
目量(mm)0.0020.010.010.010.010.1
測定力(N)0.5以下0.5以下1.5以下1.5以下1.4以下1.4以下
目盛種類バランス目盛バランス目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト