ツール用品技術窓口

サンドブラスターEA127BL-1

通常単価(税別)
28,597
税込単価
31,457
通常出荷日:1日目

型式:EA127BL-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • サイズ
    (W)630×(D)485×(H)490mm
  • エアー消費量
    260L/min
  • 付属品
    ブラストガン、ワッシャ、ナット、ライト用アダプタ、保護シート×6枚、ノズルΦ4・5・6・7mm、補助通気口エアフィルタ、パイプシール(シールテープ)、カプラプラグR1/4
  • 吸入口
    Rc1/4”
  • 重量
    16kg
  • 材質
    スチール
  • 電源コード長
    1.7m
  • 消費電力
    6W
  • 型番
    SB-07
  • 定格周波数
    50/60Hz
  • 使用空気圧力
    0.7MPa
  • メーカー
    パオック

型番:

EA127BL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA127BL-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
サイズ
(W)630×(D)485×(H)490mm
エアー消費量
260L/min
付属品
ブラストガン、ワッシャ、ナット、ライト用アダプタ、保護シート×6枚、ノズルΦ4・5・6・7mm、補助通気口エアフィルタ、パイプシール(シールテープ)、カプラプラグR1/4
吸入口
Rc1/4”
重量
16kg
材質
スチール
電源コード長
1.7m
消費電力
6W
型番
SB-07
定格周波数
50/60Hz
使用空気圧力
0.7MPa
メーカー
パオック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA127BL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,597
( 31,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA127BL-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:630x485x490mm サンドブラスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドブラスターEA127BL-1の型番EA127BL-1のページです。 型番EA127BL-1に関する仕様情報を記載しております。
サンドブラスターEA127BL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドブラスターEA127BL-1
エスコ サンドブラスター
サンドブラスティングガン #16~#180適応
サンドブラスター用研磨材
サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 0004001
プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材
メーカーエスコエスコエスコアネスト岩田アズワンニッチュー
通常価格28,59727,6649,0552,822 -152,72724,239 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜8日目8日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体関連部品製品本体関連部品
サイズ(W)630×(D)485×(H)490mmΦ280×700(H)mm175(H)×210(L)mm、全長:300mm---
エアー消費量260L/min480~700L/min140L/min---
付属品ブラストガン、ワッシャ、ナット、ライト用アダプタ、保護シート×6枚、ノズルΦ4・5・6・7mm、補助通気口エアフィルタ、パイプシール(シールテープ)、カプラプラグR1/4メッシュふるい----
吸入口Rc1/4”Rc(PT)3/8"Rc(PT)1/4"---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト