17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)EA725T-119

通常単価(税別)
9,320
税込単価
10,252
通常出荷日:1日目

型式:EA725T-119,エスコ大分類:測定工具,商品名:ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)

  • ダイヤルゲージ取付穴 (mm)
    6・8mm
  • ベース寸法 (mm)
    90
  • ポスト全高
    100+115mm
  • 材質
    本体:アルミ、吸盤:ゴム
  • 重量
    540g

型番:

EA725T-119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725T-119の仕様・寸法情報

ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6・8mm
ベース寸法(mm)
90
ポスト全高
100+115mm
材質
本体:アルミ、吸盤:ゴム
重量
540g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725T-119
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,320
( 10,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725T-119,エスコ大分類:測定工具,商品名:ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)EA725T-119の型番EA725T-119のページです。 型番EA725T-119に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)EA725T-119のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)EA725T-119
ダイアルゲージホルダー(クランプベース)
グラナイトコンパレースタンド
マグネットスタンド テストインジケーターセット
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10
石製コンパレータスタンド
メーカーエスコエスコミツトヨノガ・ウォーターズミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格9,32023,20051,75928,13144,469 -67,869
通常出荷日1日目1日目2日目4日目在庫品1日目〜2日目
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6・8mm89.53(8mmブッシュ付)Φ6mm / Φ8mm / Φ3/8φ8ブッシュ付 / φ9.538
ベース寸法(mm)90-W120×H210×D18050×60×55W168×H110×D45110×210×40
ポスト全高100+115mm110+102mm----
材質本体:アルミ、吸盤:ゴムクランプ部:スチール、アーム部:アルミ----
重量540g780g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト