ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダイヤルインディケーターEA725MB-7A

通常単価(税別)
11,190
税込単価
12,309
通常出荷日:2日目

型式:EA725MB-7A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.8mm/ 0.01/30mm ダイヤル...

詳細を確認

型番:

EA725MB-7A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725MB-7Aの仕様・寸法情報

デジタル/ダイヤル
ダイヤル
測定範囲(mm)
0.8
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.5以下
目盛種類
バランス目盛
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
目盛仕様
0~40~0
ダイヤル径(mm)
30
材質
本体:スチール、測定子:超硬
重量
70g
全長
97mm
付属品
Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
型番
WTI-8030W
メーカー
新潟精機
測定子長さ
12.5mm
広範囲行き精度
13μm
隣接誤差
10μm

型番リスト

表示件数
型番
EA725MB-7A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,190
( 12,309 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725MB-7A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.8mm/ 0.01/30mm ダイヤルインジケーター(超硬)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインディケーターEA725MB-7Aの型番EA725MB-7Aのページです。 型番EA725MB-7Aに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルインディケーターEA725MB-7Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルインディケーターEA725MB-7A
ダイヤルインディケーターEA725MB-21~EA725MB-23
10mm/0.01/58mmダイアルゲージEA725MA-8A
小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
バックプランジャー形ダイヤルゲージ
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)テクロックテクロック
通常価格11,19014,260 -6,60010,9429,655 -6,539 -
通常出荷日2日目2日目1日目11日目1日目在庫品1日目〜
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
測定範囲(mm)0.80.20~100~50~50~10
目量(mm)0.010.0020.010.010.010.1
測定力(N)0.5以下0.5以下1.5以下1.5以下1.4以下1.4以下
目盛種類バランス目盛バランス目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト