ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-1A

通常単価(税別)
216,360
税込単価
237,996
通常出荷日:2日目

型式:EA315GK-1A,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相100V_200...

詳細を確認

型番:

EA315GK-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA315GK-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
TIG溶接機
電圧(V)
単相200 / 単相100
重量
11kg
本体サイズ
185(W)×455(D)×320(H)mm
使用率
TIG溶接:40%(100%)手棒溶接:30%(30%)
型番
ISK-LT201F2
入力
TIG溶接:5.0kVA(1.5kVA)手棒溶接:6.0kVA(2.5kVA)
周波数
50/60Hz
出力電流
TIG溶接:200A(100A)手棒溶接:130A(80A)
無負荷電圧
55V
メーカー
育良精機
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA315GK-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216,360
( 237,996 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA315GK-1A,エスコ大分類:ガス_電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:単相100V_200V兼用 TIG溶接機

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-1Aの型番EA315GK-1Aのページです。 型番EA315GK-1Aに関する仕様情報を記載しております。
単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-1A
単相100V・200V兼用TIG溶接機EA315GK-2A
単相100・200VインバーターパルスTIG溶接機EA315SK-1
単相100V・200V兼用インバーター半自動溶接機マルチEA315SC-2
単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2
交流アーク溶接機EA315GA-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格216,360269,086127,931258,86752,95235,706
通常出荷日2日目1日目2日目6日目1日目2日目
商品タイプTIG溶接機TIG溶接機TIG溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機
電圧(V)単相200 / 単相100単相200 / 単相100単相200 / 単相100単相200 / 単相100単相100単相100
重量11kg13kg7.5kg15.5kg7.5kg8.0kg
本体サイズ185(W)×455(D)×320(H)mm185(W)×455(D)×320(H)mm150(W)×390(D)×282(H)mm255(W)×520(W)×375(H)mm185(W)×515(D)×350(H)mm130(W)×225(D)×190(H)mm
使用率TIG溶接:40%(100%)手棒溶接:30%(30%)TIG溶接:30%(100%)手棒溶接:30%(30%)25%100V:40%200V:25%35%10%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト