17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

溶接用ノズルEA315SH

通常単価(税別)
1,1801,920
税込単価
1,2982,112
通常出荷日:1日目

型式:EA315SH-12,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ17.0mm 溶接...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル径

型番

最小発注数量
17mm
P-612
1個
35mm
P-613
1個
18mm
P-615
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA315SH-12,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ17.0mm 溶接用テーパーノズル
型式:EA315SH-13,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:35x25mm 溶接用極細ノズル
型式:EA315SH-14,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ18mm 溶接用極細ノズル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用ノズルEA315SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ノズルEA315SH
交流アーク溶接機EA315GA-2A
スポット溶接機EA315SF-11
インバーター直流半自動溶接機EA315GH
インバーター直流溶接機EA315SE-6A
単相100・200VインバーターパルスTIG溶接機EA315SK-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,180-35,7065,0806,800 -35,083127,931
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ溶接用トーチ部品アーク溶接機溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品アーク溶接機TIG溶接機
メーカースター電器製造(SUZUKID)育良精機スター電器製造(SUZUKID)育良精機スター電器製造(SUZUKID)スター電器製造(SUZUKID)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト