17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス用ソリッドワイヤーEA315SH-52,53

通常単価(税別)
17,77519,447
税込単価
19,55321,392
通常出荷日:1日目

型式:EA315SH-52,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.6mm/5.0...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

溶接電流

型番

ワイヤー長(m)

最小発注数量
0.6
30~145A
PF-101
1900
1個
0.8
30~160A
PF-102
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,447
( 21,392 )
1日目
17,775
( 19,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA315SH-52,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.6mm/5.0 kg ソリッドステンレスワイヤー
型式:EA315SH-53,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm/5.0 kg ソリッドステンレスワイヤー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス用ソリッドワイヤーEA315SH-52,53のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス用ソリッドワイヤーEA315SH-52,53
アルミ用ソリッドワイヤーEA315SH
軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-45
軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-43,44
高張力銅用ソリッドワイヤーEA315SH
Φ0.8mm/5.0kgソリッドブレージングワイヤーEA315SH-81
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,775-13,505 -7,9809,837 -6,470 -32,338
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
重量5kg2kg5kg5kg5kg5kg
適応材料ステンレスアルミ軟鋼軟鋼高張力鋼アルミ
メーカースター電器製造(SUZUKID)スター電器製造(SUZUKID)スター電器製造(SUZUKID)スター電器製造(SUZUKID)スター電器製造(SUZUKID)スター電器製造(SUZUKID)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト