ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ0.8mm/5.0kgソリッドブレージングワイヤーEA315SH-81

通常単価(税別)
32,338
税込単価
35,572
通常出荷日:1日目

型式:EA315SH-81,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm/5.0...

詳細を確認

型番:

EA315SH-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA315SH-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
0.8
重量
5kg
溶接電流
50~200A
型番
PF-81
適応材料
アルミ
ワイヤー長(m)
1150
メーカー
スター電器製造(SUZUKID)

型番リスト

表示件数
型番
EA315SH-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,338
( 35,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA315SH-81,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8mm/5.0 kg ソリッドブレージングワイヤー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ0.8mm/5.0kgソリッドブレージングワイヤーEA315SH-81の型番EA315SH-81のページです。 型番EA315SH-81に関する仕様情報を記載しております。
Φ0.8mm/5.0kgソリッドブレージングワイヤーEA315SH-81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ0.8mm/5.0kgソリッドブレージングワイヤーEA315SH-81
軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-45
AC100V/100-400℃溶接棒乾燥機EA318ZD-1
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9Φ×0.8kg
スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤステンレス用 0.8φ×0.5kg
メーカーエスコエスコエスコスター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格32,3387,98054,5934,8884,3656,539
通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒乾燥機溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)0.80.9-0.8.90.8
重量5kg5kg6kg---
溶接電流50~200A30~200A----
型番PF-81PF-73ISK-D400---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト