17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ステンレス製]T型六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573BS-101~108

通常単価(税別)
2,3705,070
税込単価
2,6075,577
通常出荷日:1日目

型式:EA573BS-101,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 3x140mmBal...

詳細を確認
  • 種類
    T形
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 全長(L寸法) (mm)
    140
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    ステンレス(SUS420)
  • ハンドル幅(mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

最小発注数量
3
1個
4
1個
5
1個
6
1個
8
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
2,810
( 3,091 )
1日目
3,200
( 3,520 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
5,070
( 5,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA573BS-101,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 3x140mmBall-HexagonT型レンチ(ステンレス製)
型式:EA573BS-102,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 4x140mmBall-HexagonT型レンチ(ステンレス製)
型式:EA573BS-103,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 5x140mmBall-HexagonT型レンチ(ステンレス製)
型式:EA573BS-104,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 6x140mmBall-HexagonT型レンチ(ステンレス製)
型式:EA573BS-105,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 7x140mmBall-HexagonT型レンチ(ステンレス製)
型式:EA573BS-106,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 8x140mmBall-HexagonT型レンチ(ステンレス製)
型式:EA573BS-107,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 9x140mmBall-HexagonT型レンチ(ステンレス製)
型式:EA573BS-108,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:10x140mmBall-HexagonT型レンチ(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]T型六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573BS-101~108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]T型六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573BS-101~108
[ステンレス製]六角棒レンチ EA573WE
[チタン合金製]六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573CA-1~EA573CA-12
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1
1.5-10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミスミ
通常価格2,370-3,920 -9,290 -9,9039,4714,678
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目在庫品1日目
種類T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
全長(L寸法)(mm)140--108 / 144 / 177 / 91 / 166 / 155 / 132 / 263 / 174 / 221 / 84 / 121 / 247 / 78.5 / 101.5112 / 137 / 154 / 90 / 123 / 224 / 195 / 101 / 172183
単品・セット区分単品単品単品セット品セット品セット品
材質ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)チタン合金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト