17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[チタン合金製]六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573CA-1~EA573CA-12

通常単価(税別)
9,29023,322
税込単価
10,21925,654
通常出荷日:1日目

型式:EA573CA-1,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 3x 63mm 六角棒レ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

高さ

重量(g)

軸長(mm)

最小発注数量
3
20mm
3
60
1個
4
25mm
7
70
1個
5
28mm
12
80
1個
6
32mm
17
90
1個
8
36mm
32
100
1個
10
40mm
55
112
1個
12
45mm
90
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,290
( 10,219 )
1日目
9,831
( 10,814 )
1日目
11,157
( 12,273 )
1日目
12,297
( 13,527 )
1日目
15,317
( 16,849 )
1日目
19,198
( 21,118 )
1日目
23,322
( 25,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA573CA-1,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 3x 63mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
型式:EA573CA-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:12x125mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
型式:EA573CA-2,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
型式:EA573CA-3,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 5x 80mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
型式:EA573CA-4,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 6x 90mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
型式:EA573CA-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 8x100mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)
型式:EA573CA-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:10x112mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[チタン合金製]六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573CA-1~EA573CA-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[チタン合金製]六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573CA-1~EA573CA-12
[ステンレス製]六角棒レンチ EA573WE
[ステンレス製]T型六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573BS-101~108
6本組六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) EA573LL-110
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,290-3,920 -2,370 -6,0509,90313,549
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品単品セット品セット品セット品
材質チタン合金ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト