17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ステンレス製]六角棒レンチ EA573WE

通常単価(税別)
3,92012,767
税込単価
4,31214,044
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA573WE-1.5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1.5x 59mm 六...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

重量(g)

軸長(mm)

最小発注数量
10
82
110
1個
12
145
130
1個
14
211
150
1個
17
370
168
1個
19
490
177
1個
22
675
186
1個
24
825
192
1個
27
1220
222
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,920
( 4,312 )
1日目
4,760
( 5,236 )
1日目
6,390
( 7,029 )
1日目
7,610
( 8,371 )
1日目
8,590
( 9,449 )
1日目
9,451
( 10,396 )
3日目
10,971
( 12,068 )
3日目
12,767
( 14,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA573WE-1.5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1.5x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 10x110mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 12x130mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-14,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 14x150mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-17,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 17x168mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-19,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 19x177mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-2,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:  2x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-2.5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:2.5x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-22,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 22x186mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-24,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 24x192mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-27,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 27x222mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-3,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:  3x 59mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-4,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:  4x 65mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:  5x 79mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:  6x 85mm 六角棒レンチ(ステンレス製)
型式:EA573WE-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:  8x 92mm 六角棒レンチ(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]六角棒レンチ EA573WEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]六角棒レンチ EA573WE
[ステンレス製]T型六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573BS-101~108
[チタン合金製]六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573CA-1~EA573CA-12
六角棒レンチ ステンレス製テーパーヘッド(セミロング)
1.5-10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
6本組六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング) EA573LL-110
メーカーエスコエスコエスコエイトエスコエスコ
通常価格3,920-2,370 -9,290 -8,401 -9,4716,050
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品単品セット品セット品セット品
材質ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)チタン合金---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト