17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8本組[Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)EA552EA-40 EA552EA-40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8本組[Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)EA552EA-40

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA552EA-40

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA552EA-40,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:8本組 Ball-Hexagonドライバー(精密用)

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角(inch)
1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 9/64 / 5/32
全長(mm)
168
軸長(mm)
63
単品/セット
セット
セット内容
0.050"・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"・1/8"・9/64"・5/32"

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト