ツール用品技術窓口

確定しました

5本組[Ball-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)EA550MF-150A

通常単価(税別)
6,130
税込単価
6,743
通常出荷日:3日目

型式:EA550MF-150A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA550MF-150A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550MF-150Aの仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角(inch)
1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8
ボールポイント
全長(mm)
157
軸長(mm)
60
単品/セット
セット
材質
ケース:PVC
ケースサイズ
270(W)×215(H)mm
ハンドル長
97mm
収納ポケット数
6(幅28mmポケット×6個)
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
重量(g)
ケース:53
メーカー
Wera
セット内容
1/16"・5/64"・3/32"・7/64"・1/8"

型番リスト

表示件数
型番
EA550MF-150A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,130
( 6,743 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550MF-150A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:5本組 Ball-Hexagonドライバー(精密/インチ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組[Ball-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)EA550MF-150Aの型番EA550MF-150Aのページです。 型番EA550MF-150Aに関する仕様情報を記載しております。
5本組[Ball-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)EA550MF-150Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組[Ball-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)EA550MF-150A
5本組[Ball-Hexagon]ドライバーセット(精密用)EA550MF-140A
6本組[Nut]ドライバーセット(精密用/インチ)EA550MG-120A
6本組[Hexagon]ドライバー(精密用)EA552AN
5本組 [Microstix]ドライバー(精密用/ESD)EA550MP-50
6本組[Torx]ドライバー(精密用/ESD)EA550ML-100A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,1306,6709,2497,28013,11010,900
通常出荷日3日目5日目3日目1日目2日目1日目
先端形状六角六角ソケット六角特殊トルクス
先端サイズ・六角(inch)1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8-----
ボールポイント----
全長(mm)157157157133~193137157(T7・T8・T9) / 137(T4・T5・T6)
軸長(mm)60606040~1004060(T7・T8・T9) / 40(T4・T5・T6)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト