ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

10本組ドライバー・精密用(特殊タイプ)EA552EW

通常単価(税別)
6,790
税込単価
7,469
通常出荷日:1日目

型式:EA552EW,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1...

詳細を確認

型番:

EA552EW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA552EWの仕様・寸法情報

先端形状
特殊
全長(mm)
65
軸長(mm)
24
単品/セット
セット
サイズ
TX4、T5、T6、TX8、T10、TP3、TP5、TY4、TY3、2.3
メーカー型番
DR-18
メーカー
エンジニア
セット内容
10本

型番リスト

表示件数
型番
EA552EW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,790
( 7,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA552EW,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:10本組 ドライバー・精密用(特殊タイプ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10本組ドライバー・精密用(特殊タイプ)EA552EWの型番EA552EWのページです。 型番EA552EWに関する仕様情報を記載しております。
10本組ドライバー・精密用(特殊タイプ)EA552EWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組ドライバー・精密用(特殊タイプ)EA552EW
5本組 [Microstix]ドライバー(精密用/ESD)EA550MP-50
6本組[Hexagon]ドライバー(精密用/ESD)EA552AH-10
6本組[-]ドライバー(精密用)EA552AM
6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100
6本組[Torx]ドライバー(精密用)EA552AP
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,79013,1108,6608,0307,8508,670
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
先端形状特殊特殊六角マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)トルクス / トルクス(いじり止め)
全長(mm)65137133~193133~173133~173143~163
軸長(mm)244040~10040~8040~8050~70
単品/セットセットセットセットセットセットセット
サイズTX4、T5、T6、TX8、T10、TP3、TP5、TY4、TY3、2.3m、00、F、0、1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト